(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/2"DR)エアーラチェットレンチ(インパクト式)EA155EB-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(1/2"DR)エアーラチェットレンチ(インパクト式)EA155EB-4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,765円
税込単価
48,142円

型式:EA155EB-4,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エア...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    271
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    12
  • 回転数(rpm):
    900
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • 空気消費量(m³/min):
    0.139
  • 差込タイプ:
    スプリングピン固定式
  • 使用コンプレッサー:
    ダブルシリンダー5HP
  • 重量:
    2.5kg
  • 全長:
    389mm

型番

EA155EB-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA155EB-4

1個

43,765( 48,142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA155EB-4,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)エアーラチェットレンチ(インパクト式)EA155EB-4の型番EA155EB-4のページです。
型番EA155EB-4に関する仕様情報を記載しております。

(1/2"DR)エアーラチェットレンチ(インパクト式)EA155EB-4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました