(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)EA711-12

検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)EA711-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
105,690円 100,479円
税込単価
116,259円 110,527円

型式:EA711-12,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:検相器(電圧...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検相器
  • 検出方式:
    非接触式
  • 電池残量チェック機能:
    あり
  • オートパワーオフ機能:
    あり
  • 電源:
    単3電池×4本
  • 使用電圧範囲:
    三相AC90V~520V
  • 検相表示:
    (正相):画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音、(逆相):画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音、(その他):欠相予測、接地相予測
  • 使用周波数範囲:
    45Hz~66Hz
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 型番:
    PD3259-90
  • サイズ:
    本体:84(W)×46(D)×146(H)mm、ケーブル長:0.5m
  • 重量:
    590g
  • 防じん・防水性:
    本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN 60529)

型番

EA711-12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA711-12

1個

105,690円

100,479

( 110,527円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA711-12,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)

カタログ

 

EA711-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)EA711-12の型番EA711-12のページです。
型番EA711-12に関する仕様情報を記載しております。

検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)EA711-12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました