(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多回路配線チェッカー(24回路)EA711GD-15

多回路配線チェッカー(24回路)EA711GD-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
273,409円
税込単価
300,750円

型式:EA711GD-15,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:多回路配...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    導通チェッカ
  • 検出方式:
    非接触式
  • 電源:
    006P型ニッケル水素充電池
  • 電源詳細:
    006P型ニッケル水素充電池
  • メーカー:
    グッドマン(GOODMAN)
  • 型番:
    CMT24DS+CC33
  • サイズ:
    送信機:76×226×31mm、受信機:68×151×25mm、CC-33:内径Φ33mm
  • 重量:
    送信機:380g、受信機:160g
  • 適応電圧:
    送信機:0~300VAC/DC、受信機:0~600VAC/DC
  • 電流値:
    送信機:平均90mA、受信機:平均35mA
  • 作動温度:
    -18℃~50℃
  • 付属品:
    送信クランプ×24、ワニ口クリップ×5、充電器セット

型番

EA711GD-15 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA711GD-15

1個

273,409( 300,750円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA711GD-15,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:多回路配線チェッカー(24回路)

カタログ

 

EA711GD-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多回路配線チェッカー(24回路)EA711GD-15の型番EA711GD-15のページです。
型番EA711GD-15に関する仕様情報を記載しております。

多回路配線チェッカー(24回路)EA711GD-15のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました