(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC50-600V/DC12-750V防水検電器EA707DH-2A

AC50-600V/DC12-750V防水検電器EA707DH-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

型式:EA707DH-2A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:AC50...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    50~600
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    12~750
  • 検出方式:
    接触式
  • 電源:
    単4電池×1個
  • 使用温度範囲:
    -10℃~40℃
  • 電源詳細:
    単4電池×1個(R03/LR03)(付属)(充電式電池は使用不可)
  • 全長:
    141mm
  • 電池寿命:
    約1.5年(放置状態)
  • 動作表示:
    発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続が8,000Lxの明るさの中で確認可能
  • 絶縁抵抗:
    検知部-接地端子間:500V、絶縁抵抗計にて5MΩ以上
  • メーカー:
    長谷川電機工業
  • 型番:
    HTE-700D
  • 材質:
    検知部:導電性樹脂(短絡防止)
  • 重量:
    約25g(電池除く)
  • 絶縁耐力:
    検知部-接地端子間:AC2000V-1分間
  • 連続動作時間:
    約10時間
  • 防水性能:
    IPX4相当
  • 漏洩電流:
    検知部-接地端子間:0.5mA以下
  • 耐インパルス:
    検知部-接地端子間:8000V-正負 各5回
  • 動作開始電圧:
    素手で接地端子に触れる、又はアース線を続した状態:AC15±5V DC6V±3V/低圧ゴム手袋等を着用した状態:AC80V以下(DCは不動作)

(i)ご注意

  • 充電式電池は使用不可。
  • 直流非接地回路は検電できません。

型番

EA707DH-2A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707DH-2A

1個

6,500( 7,150円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA707DH-2A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:AC50-600V/DC12-750V 防水検電器

(i)ご注意

  • 充電式電池は使用不可。
  • 直流非接地回路は検電できません。

カタログ

 

EA707DH-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC50-600V/DC12-750V防水検電器EA707DH-2Aの型番EA707DH-2Aのページです。
型番EA707DH-2Aに関する仕様情報を記載しております。

AC50-600V/DC12-750V防水検電器EA707DH-2Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました