(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消費電力測定器(ワットモニター)EA798C-69

消費電力測定器(ワットモニター)EA798C-69

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,200円
税込単価
6,820円

型式:EA798C-69,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:消費電力測...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • サンプリング間隔:
    1秒
  • 測定範囲:積算電力量(Wh):
    0~9999000
  • 測定範囲:積算時間(H):
    00:00~9999
  • 測定範囲:消費電力(W):
    0.3~1650
  • 電源:
    100V
  • サイズ:
    60(W)×40(突起物含む)/25(突起物含まず)(D)×59(H)mm
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • 重量:
    約72g
  • 容量:
    15A以下(1500W以下)
  • 消費電力:
    最大0.3W
  • 測定項目:
    消費電力(W)、積算電力量(kWh)、積算時間(Hour)、積算電力料金(円)、CO2排出量(kg)
  • プラグ仕様:
    2P
  • 使用地域:
    日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • メーカー型番:
    TAP-TST8N

型番

EA798C-69 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA798C-69

1個

6,200( 6,820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA798C-69,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:消費電力測定器(ワットモニター)

カタログ

 

EA798C-69で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消費電力測定器(ワットモニター)EA798C-69の型番EA798C-69のページです。
型番EA798C-69に関する仕様情報を記載しております。

消費電力測定器(ワットモニター)EA798C-69のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました