(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[防爆]両口スパナ(インチ)EA643BC-51~EA643BC-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA643BC-51
[防爆]両口スパナ(インチ)EA643BC-51~EA643BC-65 スパナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円

型式:EA643BC-51,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,...

詳細情報を確認する

型番

EA643BC-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA643BC-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
厚み
重量(g)
サイズ(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA643BC-51

90
4mm
30
1/4×5/16

3個

1,980( 2,178円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA643BC-51,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 1/4" x 5/16"  両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-52,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 3/8" x 7/16"  両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-53,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 7/16"x 1/2"   両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-54,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 1/2" x 5/8"   両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-55,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 9/16"x 5/8"   両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-56,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 1/2" x11/16"  両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-57,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 9/16"x 3/4"   両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-58,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 5/8" x 3/4"   両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-59,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:11/16"x 7/8"   両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-60,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 3/4" x13/16"  両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-61,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 3/4" x 7/8"   両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-62,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:25/32"x 7/8"   両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-63,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 7/8" x  1"    両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-64,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:15/16"x1・1/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-65,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 1"x 1・ 1/8"   両口スパナ(ノンスパーキング)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防爆]両口スパナ(インチ)EA643BC-51~EA643BC-65の型番EA643BC-51のページです。
型番EA643BC-51に関する仕様情報を記載しております。

[防爆]両口スパナ(インチ)EA643BC-51~EA643BC-65のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA643BC-52
EA643BC-54
EA643BC-55
EA643BC-56
EA643BC-57
EA643BC-58
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
厚み 重量(g) サイズ(インチ)

2,610円

( 2,871円 )
1個 -

1日目

1205mm553/8×7/16

4,850円

( 5,335円 )
1個 -

3日目

1506mm1051/2×5/8

4,210円

( 4,631円 )
2個 -

3日目

1506mm1059/16×5/8

6,110円

( 6,721円 )
1個 -

3日目

1707mm1351/2×11/16

6,110円

( 6,721円 )
1個 あり

2日目

1707mm1459/16×3/4

5,310円

( 5,841円 )
1個 -

3日目

1707mm1355/8×3/4

スパナ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました