(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングル加工機EA527AH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

アングル加工機EA527AH

通常単価(税別)
422,720円
税込単価
464,992円

型式:EA527AH-0,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    本体
  • 消費電力(W):
    1050
  • メーカー:
    育良精機
  • モーター:
    AC100V(50/60Hz)
  • 付属品:
    フットスイッチ(コード長:2m)
  • 最大加工圧力(t):
    28
  • 主軸ストローク長(mm):
    0~45

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA527AH-0 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類本体電源(V)AC100
消費電力(W)1050型番ISK-CP28S+IS-A75F
サイズ本体:270×200×380(H)mm、台座:310×310×335(H)mmメーカー育良精機
モーターAC100V(50/60Hz)付属品フットスイッチ(コード長:2m)
重量本体:18kg、台座:42kg最大加工圧力(t)28
最大加工能力(mm)75×75×6(SUS304アングル材)主軸ストローク長(mm)0~45

型番リスト

型番
電源(V)
型番
サイズ
重量
最大加工能力(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA527AH-0

AC100
ISK-CP28S+IS-A75F
本体:270×200×380(H)mm、台座:310×310×335(H)mm
本体:18kg、台座:42kg
75×75×6(SUS304アングル材)

1個

422,720( 464,992円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA527AH-0,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:アングル加工機
型式:EA527AH-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:パワーユニット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングル加工機EA527AHの型番EA527AH-0のページです。
型番EA527AH-0に関する仕様情報を記載しております。

アングル加工機EA527AHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト