(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18Vランダムサンダー(充電式)EA809XV-2/EA809XV-102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA809XV-102
DC18Vランダムサンダー(充電式)EA809XV-2/EA809XV-102 サンダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,700円
税込単価
10,670円

型式:EA809XV-102,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1):
    12000
  • 電源 (V):
    DC18
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    125
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    125
  • サイズ:
    190×260×140(H)mm
  • ペーパーサイズ:
    Φ125mm(マジック式)
  • メーカー:
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 重量:
    0.92kg
  • スイッチタイプ:
    単速
  • ペーパー取り付け:
    マジックテープ
  • ベースプレートサイズ:
    Φ122mm
  • 3軸振動係数:
    3.4m/s2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA809XV-102 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA809XV-102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
型番
仕様
充電時間
充電器
バッテリー
手提げバッグ材質
手提げバッグサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809XV-102

集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚
BDCROS18B
本体のみ
-
-
18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)(別売)
-
-

1個

9,700( 10,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA809XV-102,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V ランダムサンダー本体(充電式)
型式:EA809XV-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V ランダムサンダー(充電式)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18Vランダムサンダー(充電式)EA809XV-2/EA809XV-102の型番EA809XV-102のページです。
型番EA809XV-102に関する仕様情報を記載しております。

DC18Vランダムサンダー(充電式)EA809XV-2/EA809XV-102のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA809XV-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品 型番 仕様 充電時間 充電器 バッテリー 手提げバッグ材質 手提げバッグサイズ

27,480円

( 30,228円 )
1個 あり

1日目

バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚BDCROS18B(ESCOオリジナルセット品)バッテリーセット120分AC100V18V(リチウムイオン4.0Ah)ポリエステル500×160×160(H)mm

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました