(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/50WマイクロベルトサンダーEA809PX-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/50WマイクロベルトサンダーEA809PX-11

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,190円
税込単価
27,709円

型式:EA809PX-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • ベルト寸法(幅)(mm):
    10
  • 商品タイプ:
    本体品
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 無負荷回転数(min-¹):
    850~2000
  • コード長さ(m):
    2
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    330
  • 消費電力(W):
    50
  • サイズ(mm):
    350(L)×50(W)×50(H)
  • ベルト速度:
    300~700m/分
  • メーカー:
    キソパワーツール(PROXXON)
  • 付属品:
    細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本、L型レンチ、集塵用アダプター
  • 型番:
    27510
  • 定格使用時間:
    15分
  • 重量:
    800g

型番

EA809PX-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809PX-11

1個

25,190( 27,709円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA809PX-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/50W マイクロベルトサンダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/50WマイクロベルトサンダーEA809PX-11の型番EA809PX-11のページです。
型番EA809PX-11に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/50WマイクロベルトサンダーEA809PX-11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました