(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/200WランダムサンダーEA809XV-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

AC100V/200WランダムサンダーEA809XV-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,480円
税込単価
9,328円

型式:EA809XV-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1):
    12000
  • 電源 (V):
    AC100
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    125
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    125
  • コード長さ (m):
    2
  • 消費電力 (W):
    200
  • ペーパーサイズ:
    Φ125mm(マジック式)
  • メーカー:
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 付属品:
    集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚
  • 型番:
    BDERO100
  • 重量:
    1.3kg
  • 本体サイズ:
    122×282×156(H)mm
  • スイッチタイプ:
    単速
  • ペーパー種類:
    市販
  • ペーパー取り付け:
    マジックテープ
  • ベースプレートサイズ:
    Φ122mm
  • 軌道:
    1.2mm

型番

EA809XV-3 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体品無負荷回転数 (min-1)12000
電源 (V)AC100ペーパー寸法(横)(mm)125
ペーパー寸法(縦)(mm)125コード長さ (m)2
消費電力 (W)200ペーパーサイズΦ125mm(マジック式)
メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)付属品集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚
型番BDERO100重量1.3kg
本体サイズ122×282×156(H)mmスイッチタイプ単速
ペーパー種類市販ペーパー取り付けマジックテープ
ベースプレートサイズΦ122mm軌道1.2mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809XV-3

1個

8,480( 9,328円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA809XV-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/ 200W ランダムサンダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/200WランダムサンダーEA809XV-3の型番EA809XV-3のページです。
型番EA809XV-3に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/200WランダムサンダーEA809XV-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト