(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/240WオービタルサンダーEA809XV-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/240WオービタルサンダーEA809XV-4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,270円
税込単価
7,997円

型式:EA809XV-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1):
    7000~15000
  • 電源 (V):
    AC100
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    230
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    93
  • コード長さ (m):
    3
  • 消費電力 (W):
    240
  • 絶縁機能:
  • メーカー:
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 付属品:
    集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ
  • 型番:
    KA320E
  • 重量:
    1.3kg
  • 本体サイズ:
    90×260×135(H)mm
  • スイッチタイプ:
    ダイヤル変換
  • ペーパー種類:
    市販
  • ペーパー取り付け:
    クランプ式/マジックテープ
  • ベースプレートサイズ:
    90×187mm
  • 軌道:
    2mm

型番

EA809XV-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809XV-4

1個

7,270( 7,997円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA809XV-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/ 240W オービタルサンダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/240WオービタルサンダーEA809XV-4の型番EA809XV-4のページです。
型番EA809XV-4に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/240WオービタルサンダーEA809XV-4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました