(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/65W電動彫刻機(替刃3種付)EA818PR-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:EA818PR-31
AC100V/65W電動彫刻機(替刃3種付)EA818PR-30 カエバ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,760円
税込単価
6,336円

型式:EA818PR-30,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    キソパワーツール(PROXXON)

型番

EA818PR-31 解除

Loading...

カタログを表示

EA818PR-31の仕様・寸法情報

種類その他関連用品種類詳細替刃
材質特殊タングステン(V特青紙2号)総重量-
全長-消費電力-
定格使用時間-セット内容平(刃幅:9mm)、丸(刃幅:6mm)、丸(刃幅:9mm)、角(刃幅:4mm)、平丸(刃幅:9mm)
メーカー型番28572電源-
メーカーキソパワーツール(PROXXON)付属品-
振動数13000rpm(最高対応値) - -

型番リスト

型番
種類
種類詳細
材質
総重量
全長
消費電力
定格使用時間
セット内容
メーカー型番
電源
付属品
振動数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA818PR-31

その他関連用品
替刃
特殊タングステン(V特青紙2号)
-
-
-
-
平(刃幅:9mm)、丸(刃幅:6mm)、丸(刃幅:9mm)、角(刃幅:4mm)、平丸(刃幅:9mm)
28572
-
-
13000rpm(最高対応値)

1個

5,760( 6,336円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA818PR-30,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/65W 電動彫刻機(替刃3種付)
型式:EA818PR-31,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:EA818PR-30用 替刃5本セット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/65W電動彫刻機(替刃3種付)EA818PR-30の型番EA818PR-31のページです。
型番EA818PR-31に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/65W電動彫刻機(替刃3種付)EA818PR-30のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA818PR-30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 種類詳細 材質 総重量 全長 消費電力 定格使用時間 セット内容 メーカー型番 電源 付属品 振動数

14,040円

( 15,444円 )
1個 あり

2日目

その他電動工具電動彫刻機-680g240mm65W15分-28640100V(50/60Hz)替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)、スパナ(替刃取替用)11000rpm
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 種類詳細 材質 総重量 全長 消費電力 定格使用時間 セット内容 メーカー型番 電源 付属品 振動数

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト