(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスタブル型トルクレンチ(ヘッド交換式)EA723WG-1~EA723WG-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アジャスタブル型トルクレンチ(ヘッド交換式)EA723WG-1~EA723WG-6

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,290円 ~ 29,880円  特別価格 
税込価格
21,219円 ~ 32,868円  特別価格 

型式:EA723WG-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
型番
重量(g)
ヘッド接続径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10~50
0.5
230
CL50NX12D
370
Φ12

1個

19,290円

18,715

( 20,587円 )

1日目

10~50
0.5
235
CL50NX15D
370
Φ15

1個

20,240円

19,452

( 21,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723WG-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:10- 50N_m/φ12mm トルクレンチ(ヘッド交換式
型式:EA723WG-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:10- 50N_m/φ15mm トルクレンチ(ヘッド交換式
型式:EA723WG-3,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:20-100N_m/φ15mm トルクレンチ(ヘッド交換式
型式:EA723WG-4,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:30-140N_m/φ15mm トルクレンチ(ヘッド交換式
型式:EA723WG-5,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:40-200N_m/φ19mm トルクレンチ(ヘッド交換式
型式:EA723WG-6,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:40-280N_m/φ22mm トルクレンチ(ヘッド交換式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタブル型トルクレンチ(ヘッド交換式)EA723WG-1~EA723WG-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました