(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ヘッド交換式]アジャスタブル型トルクレンチEA723NK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA723NK-3
[ヘッド交換式]アジャスタブル型トルクレンチEA723NK トルクレンチ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,510円
税込単価
18,161円

型式:EA723NK-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723NK-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA723NK-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
型番
サイズ(mm)
重量(g)
ヘッド差込部
最大トルク時の手力(N)
適応ヘッド
適応ボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723NK-3

4~20
0.2
236
T10D20
L1:44、L2:11
270
凸Φ10mm
97
EA723NK-32・-42・-108~-113・-408~-413
普通:M6~M8、高力:M5~M6

1個

16,510( 18,161円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723NK-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 1 - 6N・m ヘッド交換式トルクレンチ
型式:EA723NK-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 3 - 13N・m ヘッド交換式トルクレンチ
型式:EA723NK-3,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ
型式:EA723NK-4,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ
型式:EA723NK-5,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:20 -100N・m ヘッド交換式トルクレンチ
型式:EA723NK-6,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:30 -140N・m ヘッド交換式トルクレンチ
型式:EA723NK-7,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ
型式:EA723NK-8,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ヘッド交換式]アジャスタブル型トルクレンチEA723NKの型番EA723NK-3のページです。
型番EA723NK-3に関する仕様情報を記載しております。

[ヘッド交換式]アジャスタブル型トルクレンチEA723NKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723NK-1
EA723NK-2
EA723NK-4
EA723NK-5
EA723NK-6
EA723NK-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
型番 サイズ(mm) 重量(g) ヘッド差込部 最大トルク時の手力(N) 適応ヘッド 適応ボルト

15,660円

( 17,226円 )
1個 あり

1日目

1~60.1204T8D6L1:35、L2:9230凸Φ8mm36EA723NK-41・-308~-312普通:M4~M6、高力:M4

16,510円

( 18,161円 )
1個 あり

1日目

3~130.2233T8D13L1:35、L2:9260凸Φ8mm66EA723NK-41・-308~-312普通:M6~M8、高力:M5~M6

18,260円

( 20,086円 )
1個 あり

1日目

10~500.5277T12D50L1:53、L2:13410凸Φ12mm202EA723NK-33・-43・-210~-217・-510~-517普通:M10、高力:M8

19,160円

( 21,076円 )
1個 あり

1日目

20~1001356T15D100L1:63、L2:16590凸Φ15mm301EA723NK-44・-612~-619普通:M12~M14、高力:M10

23,920円

( 26,312円 )
1個 あり

5日目

30~1401419T15D140L1:63、L2:16710凸Φ15mm355EA723NK-44・-612~-619普通:M14、高力:M10~M12

24,770円

( 27,247円 )
1個 あり

2日目

40~2002492T19D200L1:80、L2:201240凸Φ19mm426EA723NK-45・-717~-724普通:M14~M16、高力:M12

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました