(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4-20N・mトルクレンチ(アジャスタブル)EA723S-21A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4-20N・mトルクレンチ(アジャスタブル)EA723S-21A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,370円
税込単価
65,307円

型式:EA723S-21A,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイ...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(N・m):
    4~20
  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 精度:
    ±3%
  • 最小目盛(N・m):
    0.2
  • 全長(mm):
    275
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • 型番:
    730N/2
  • 重量(g):
    737
  • ヘッド差込角:
    9×12mm

型番

EA723S-21A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723S-21A

1個

59,370( 65,307円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723S-21A,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:4 - 20N_m トルクレンチ(アジャスタブル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4-20N・mトルクレンチ(アジャスタブル)EA723S-21Aの型番EA723S-21Aのページです。
型番EA723S-21Aに関する仕様情報を記載しております。

4-20N・mトルクレンチ(アジャスタブル)EA723S-21Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました