(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40-180N・m/58-100mmトルクレンチ(フックレンチ型)EA723RA-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

40-180N・m/58-100mmトルクレンチ(フックレンチ型)EA723RA-2

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,230円 80,491円
税込単価
93,753円 88,540円

型式:EA723RA-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤ...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(N・m):
    40~180
  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 精度:
    ±3%
  • 最小目盛(N・m):
    2
  • 全長(mm):
    455
  • メーカー:
    旭金属工業(ASAHI)
  • 型番:
    LCK4000
  • 総重量:
    4.3kg
  • ケースサイズ:
    520(W)×180(D)×63(H)mm
  • 本体重量:
    1350g
  • セット時全長:
    550~565mm
  • ヘッド差込部:
    Φ18
  • ナット外径(mm):
    58~65・65~70・70~75・80~85・92~100
  • ヘッド部全長(mm):
    112~126

型番

EA723RA-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723RA-2

1個

85,230円

80,491

( 88,540円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723RA-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:40-180N_m/58-100mm トルクレンチ(フックレンチ型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40-180N・m/58-100mmトルクレンチ(フックレンチ型)EA723RA-2の型番EA723RA-2のページです。
型番EA723RA-2に関する仕様情報を記載しております。

40-180N・m/58-100mmトルクレンチ(フックレンチ型)EA723RA-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました