(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ(大型車用/左右ネジ対応)EA723WH-1,2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ(大型車用/左右ネジ対応)EA723WH-1,2

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
125,400円 ~ 149,190円  特別価格 
税込価格
137,940円 ~ 164,109円  特別価格 

型式:EA723WH-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤ...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 精度:
    ±5%
  • 最小目盛(N・m):
    5
  • 差込角:
    1"
  • メーカー:
    東日製作所(TOHNICHI)
  • サイズ(mm):
    870×480×200(H)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
型番
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350~750
TW750N2
本体:20、専用トルクレンチ:1.5

1個

125,400円

121,211

( 133,332円 )

8日目

400~1000
TW1000N2
本体:20、専用トルクレンチ:2

1個

149,190円

144,207

( 158,628円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723WH-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:350- 750N_m(1”DR) トルクレンチ(大型車用)
型式:EA723WH-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:400-1000N_m(1”DR) トルクレンチ(大型車用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ(大型車用/左右ネジ対応)EA723WH-1,2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました