(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ(コンパクトヘッド)EA723NF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA723NF-2
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ(コンパクトヘッド)EA723NF トルクレンチ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,110円
税込単価
22,121円

型式:EA723NF-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723NF-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA723NF-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
差込角
型番
サイズ(mm)
重量(g)
最大トルク時の手力(N)
適応ボルト
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723NF-2

3~15
0.2
251
1/4"
T2MN15CH-QL
B:20、H:20、T:9.5
240
83
普通:M6~M8、高力:M5~M6
校正証明書、取扱説明書

1個

20,110( 22,121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723NF-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 1 - 6N・m(1/4”DR) ラチェット式トルクレンチ
型式:EA723NF-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 3 - 15N・m(1/4”DR) ラチェット式トルクレンチ
型式:EA723NF-3,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 5 - 25N・m(3/8”DR) ラチェット式トルクレンチ
型式:EA723NF-4,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:10 - 50N・m(3/8”DR) ラチェット式トルクレンチ
型式:EA723NF-5,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:10 - 50N・m(1/2”DR) ラチェット式トルクレンチ
型式:EA723NF-6,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:20 -100N・m(3/8”DR) ラチェット式トルクレンチ
型式:EA723NF-7,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:20 -100N・m(1/2”DR) ラチェット式トルクレンチ
型式:EA723NF-8,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:30 -140N・m(1/2”DR) ラチェット式トルクレンチ
型式:EA723NF-9,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:40 -200N・m(1/2”DR) ラチェット式トルクレンチ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ(コンパクトヘッド)EA723NFの型番EA723NF-2のページです。
型番EA723NF-2に関する仕様情報を記載しております。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ(コンパクトヘッド)EA723NFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723NF-1
EA723NF-3
EA723NF-4
EA723NF-5
EA723NF-6
EA723NF-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
差込角 型番 サイズ(mm) 重量(g) 最大トルク時の手力(N) 適応ボルト 付属品

19,160円

( 21,076円 )
1個 あり

2日目

1~60.12201/4"T2MN6CH-QLB:20、H:20、T:9.521040普通:M4~M6、高力:M4校正証明書、取扱説明書

20,110円

( 22,121円 )
1個 あり

1日目

5~250.22513/8"T3MN25CH-QLB:20、H:22.4、T:9.5250138普通:M6~M8、高力:M5~M6校正証明書、取扱説明書

21,140円

( 23,254円 )
1個 あり

2日目

10~500.53033/8"T3MN50CH-QLB:27、H:26.5、T:13500227普通:M10、高力:M8校正証明書、取扱説明書

21,140円

( 23,254円 )
1個 あり

1日目

10~500.53031/2"T4MN50CH-QLB:27、H:30.1、T:13500227普通:M10、高力:M8校正証明書、取扱説明書

22,310円

( 24,541円 )
1個 あり

1日目

20~10013833/8"T3MN100CH-QLB:27、H:26.5、T:13700335普通:M12~M14、高力:M10校正証明書、取扱説明書

22,310円

( 24,541円 )
1個 あり

1日目

20~10013861/2"T4MN100CH-QLB:32、H:34.4、T:15.5720335普通:M12~M14、高力:M10校正証明書、取扱説明書

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました