(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ(左右ネジ対応)EA723NG-11~EA723NG-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ(左右ネジ対応)EA723NG-11~EA723NG-14

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,760円 ~ 89,310円  特別価格 
税込価格
60,236円 ~ 98,241円  特別価格 

型式:EA723NG-11,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイ...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • 負荷方向:
    左右
  • 精度:
    ±3%
  • 設定方式:
    プリセット
  • メーカー:
    TONE
  • 付属品:
    校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
差込角
型番
重量(kg)
ケースサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60~420
2
950
3/4"
T6L420NR
3.4
1050(W)×105(D)×80(H)

1個

54,760円

51,720

( 56,892円 )

1日目

100~700
5
1314
3/4"
T6L700NR
6.3
1200(W)×180(D)×98(H)

1個

81,260円

78,554

( 86,409円 )

1日目

100~850
5
1388
3/4"
T6L850NR
8.6
1200(W)×180(D)×98(H)

1個

86,900円

83,997

( 92,397円 )

1日目

100~850
5
1538
1"
T8L850NR
8.9
1200(W)×180(D)×98(H)

1個

89,310円

86,335

( 94,969円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723NG-11,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 60-420N・m(3/4”DR) ラチェット式トルクレンチ
型式:EA723NG-12,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:100-700N・m(3/4”DR) ラチェット式トルクレンチ
型式:EA723NG-13,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:100-850N・m(3/4”DR) ラチェット式トルクレンチ
型式:EA723NG-14,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:100-850N・m (1”DR) ラチェット式トルクレンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ(左右ネジ対応)EA723NG-11~EA723NG-14のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました