(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスタブル型トルクレンチ(プリセット兼用/ツール交換式)EA723WL-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アジャスタブル型トルクレンチ(プリセット兼用/ツール交換式)EA723WL-1

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,560円 25,898円
税込単価
29,216円 28,488円

型式:EA723WL-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤ...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(N・m):
    10~70
  • ヘッドタイプ:
    特殊
  • 精度:
    ±5%
  • 最小目盛(N・m):
    0.2
  • 設定方式:
    プリセット
  • 全長(mm):
    245
  • メーカー:
    東日製作所(TOHNICHI)
  • 型番:
    MT70N
  • 適用ねじ:
    普通鋼:M8・M10・M12(M14)、ハイテン:M6(M7)・M8・M10
  • 重量(g):
    650
  • スパナ類クランプ幅:
    最小12~最大21
  • 六角棒レンチ保持部:
    最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12
  • 保持径:
    最小Φ10~最大Φ15

型番

EA723WL-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723WL-1

1個

26,560円

25,898

( 28,488円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723WL-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:10-70N_m トルクレンチ(ツール交換式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタブル型トルクレンチ(プリセット兼用/ツール交換式)EA723WL-1の型番EA723WL-1のページです。
型番EA723WL-1に関する仕様情報を記載しております。

アジャスタブル型トルクレンチ(プリセット兼用/ツール交換式)EA723WL-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました