(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WC-1~EA723WC-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA723WC-4
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WC-1~EA723WC-5 トルクレンチ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,890円
税込単価
25,179円

型式:EA723WC-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723WC-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA723WC-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723WC-4

3~15
0.1
218.5
QL15N
290

1個

22,890( 25,179円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723WC-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:0.4- 2N_m(1/4”DR) トルクレンチ(ラチェット式)
型式:EA723WC-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 1 - 5N_m(1/4”DR) トルクレンチ(ラチェット式)
型式:EA723WC-3,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 2 -10N_m(1/4”DR) トルクレンチ(ラチェット式)
型式:EA723WC-4,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 3 -15N_m(1/4”DR) トルクレンチ(ラチェット式)
型式:EA723WC-5,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 5 -25N_m(1/4”DR) トルクレンチ(ラチェット式)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WC-1~EA723WC-5の型番EA723WC-4のページです。
型番EA723WC-4に関する仕様情報を記載しております。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WC-1~EA723WC-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723WC-1
EA723WC-2
EA723WC-3
EA723WC-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
型番 重量(g)

22,890円

( 25,179円 )
1個 あり

1日目

0.4~20.02193.5QL2N270

22,890円

( 25,179円 )
1個 あり

1日目

1~50.05193.5QL5N270

22,890円

( 25,179円 )
1個 あり

1日目

2~100.1218.5QL10N290

21,660円

( 23,826円 )
1個 あり

1日目

5~250.2237QL25N5-1/4330

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました