(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300mmコンビネーションスクエアーEA719AS-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300mmコンビネーションスクエアーEA719AS-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,110円
税込単価
23,221円

型式:EA719AS-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:300mm コンビネ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    その他
  • 目盛り:
  • 最小目盛:
    0.5mm
  • 重量(g):
    800
  • 目盛(mm):
    300
  • 詳細タイプ:
    コンビネーションスクエアー

型番

EA719AS-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA719AS-1

1個

21,110( 23,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA719AS-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:300mm コンビネーションスクエアー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mmコンビネーションスクエアーEA719AS-1の型番EA719AS-1のページです。
型番EA719AS-1に関する仕様情報を記載しております。

300mmコンビネーションスクエアーEA719AS-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました