(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ESD]アジャスタブル型トルクドライバーEA550MT-11、12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ESD]アジャスタブル型トルクドライバーEA550MT-11、12

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,940円  特別価格 
税込価格
31,834円  特別価格 

型式:EA550MT-11,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライ...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    142
  • 校正証明書:
    なし
  • 重量(g):
    135
  • 商品名:
    1430 ESD
  • メーカー:
    Wera
  • 差込サイズ(mm):
    Φ4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
最小目盛(cN・m)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10~34
1.5
074786

1個

28,940円

26,231

( 28,854円 )

3日目

30~100
5
074788

1個

28,940円

26,231

( 28,854円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA550MT-11,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:0.10-0.34Nm トルクドライバー(ESD/調整式)
型式:EA550MT-12,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:0.30-1.00Nm トルクドライバー(ESD/調整式)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ESD]アジャスタブル型トルクドライバーEA550MT-11、12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました