(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/4"Hex)プリセット型トルクドライバー(1/4”DRアダプター付)EA723HH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(1/4"Hex)プリセット型トルクドライバー(1/4”DRアダプター付)EA723HH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,100円
税込単価
18,810円

型式:EA723HH-2A,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイ...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(cN・m):
    14~135
  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    空転式
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    111
  • 握り部径(mm):
    25.3
  • 校正証明書:
    なし
  • 重量(g):
    210
  • 差込六角対辺:
    1/4"
  • 付属品:
    Hexキーレンチ(2mm、3/16")、1/4"Hex to 1/4"Spソケットアダプター、エンドキャップ(グレー、ブルー、グリーン、レッド、イエロー)
  • 初期設定トルク:
    14cN・m
  • 材質:
    ボディ:アルミ/スチール、エンドキャップ:ABS

型番

EA723HH-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723HH-2A

1個

17,100( 18,810円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723HH-2A,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 14- 135cN.m トルクドライバー(プリセット/青)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/4"Hex)プリセット型トルクドライバー(1/4”DRアダプター付)EA723HHの型番EA723HH-2Aのページです。
型番EA723HH-2Aに関する仕様情報を記載しております。

(1/4"Hex)プリセット型トルクドライバー(1/4”DRアダプター付)EA723HHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました