(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ESD]アジャスタブル型トルクドライバーEA550MT-6、7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ESD]アジャスタブル型トルクドライバーEA550MT-6、7

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,870円
税込価格
47,157円

型式:EA550MT-6,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバ...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    ±10
  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    141
  • 校正証明書:
    なし
  • 重量(g):
    41
  • 商品名:
    1430 ESD
  • メーカー:
    Wera
  • 差込サイズ(mm):
    Φ4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
最小目盛(cN・m)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2~6
0.25
074802

1個

42,870( 47,157円 )

3日目

5~11
0.5
074804

1個

42,870( 47,157円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA550MT-6,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:0.02-0.06Nm トルクドライバー(ESD/調整型)
型式:EA550MT-7,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:0.05-0.11Nm トルクドライバー(ESD/調整型)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ESD]アジャスタブル型トルクドライバーEA550MT-6、7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました