(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[Hex]トルクドライバーEA723VS-1、EA723VS-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA723VS-1
[Hex]トルクドライバーEA723VS-1、EA723VS-2 トルクドライバー

通常単価(税別)
12,100円
税込単価
13,310円

型式:EA723VS-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤ...

詳細情報を確認する

  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 校正証明書:
    なし
  • 商品名:
    400
  • メーカー:
    Wera
  • 軸長(mm):
    60

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723VS-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA723VS-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
サイズ(mm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723VS-1

400
4
005080

1個

12,100( 13,310円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723VS-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:4.0㎜/4.0Nm[Hex-Plus]トルクドライバー(Tハンドル)
型式:EA723VS-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:5.0㎜/5.0Nm[Hex-Plus]トルクドライバー(Tハンドル)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[Hex]トルクドライバーEA723VS-1、EA723VS-2の型番EA723VS-1のページです。
型番EA723VS-1に関する仕様情報を記載しております。

[Hex]トルクドライバーEA723VS-1、EA723VS-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723VS-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(cN・m)
サイズ(mm) 型番

12,100円

( 13,310円 )
1個 -

3日目

5005005081

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました