(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/4"Hex)0.4~5.0Nm アジャスタブル型トルクドライバーセット 六角軸タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA723PB-60A
(1/4"Hex)0.4~5.0Nm アジャスタブル型トルクドライバーセット 六角軸タイプ 0.42.0NM トルクドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,160円
税込単価
32,076円

【特長】・ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです・校正ツール

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 校正証明書:
    なし
  • 差込六角対辺:
    1/4"
  • メーカー:
    PB SWISS TOOLS
  • 適合ビット:
    六角軸タイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723PB-60A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA723PB-60A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
重量(g)
(+)ビット
ポジビット
型番
(-)ビット
ヘクスローブビット
六角ビット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723PB-60A

40~200
144
514
#0、#1、#2
#0、#1
PB 8321.SetB2
1、2、3mm
T6、T7、T8、T9、T10
1.5、2、2.5mm

1個

29,160( 32,076円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです
・校正ツール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/4"Hex)0.4~5.0Nm アジャスタブル型トルクドライバーセット 六角軸タイプの型番EA723PB-60Aのページです。
型番EA723PB-60Aに関する仕様情報を記載しております。

(1/4"Hex)0.4~5.0Nm アジャスタブル型トルクドライバーセット 六角軸タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723PB-70A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(cN・m)
全長
(mm)
重量(g) (+)ビット ポジビット 型番 (-)ビット ヘクスローブビット 六角ビット

29,080円

( 31,988円 )
1個 あり

2日目

100~500138119#1、#2#1、#2PB 8321.SetB32、3、4、5mmT8、T9、T10、T15、T202、2.5、3mm

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました