(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723S-12A・EA723S-12B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA723S-12A
(1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723S-12A・EA723S-12B トルクドライバー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,330円 69,252円
税込単価
80,663円 76,177円

型式:EA723S-12A,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイ...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 校正証明書:
    なし
  • 差込六角対辺:
    1/4"
  • タイプ:
    B
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723S-12A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA723S-12A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
最小目盛(cN・m)
全長(mm)
重量(g)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723S-12A

40~300
1
160
214
775/30N

1個

73,330円

69,252

( 76,177円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723S-12A,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:40- 300cN.m トルクドライバー
型式:EA723S-12B,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:100- 500cN.m トルクドライバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723S-12A・EA723S-12Bの型番EA723S-12Aのページです。
型番EA723S-12Aに関する仕様情報を記載しております。

(1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723S-12A・EA723S-12Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723S-12B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(cN・m)
最小目盛
(cN・m)
全長
(mm)
重量(g) 型番

74,820円

( 82,302円 )
1個 あり

2日目

100~5002.5205436775/50N

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました