(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/4"DR)プリセット型トルクドライバーEA723PB-31~EA723PB-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA723PB-33
(1/4"DR)プリセット型トルクドライバーEA723PB-31~EA723PB-36 トルクドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,286円
税込単価
15,715円

型式:EA723PB-31,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイ...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 校正証明書:
    なし
  • 差込六角対辺:
    1/4"
  • メーカー:
    PB SWISS TOOLS

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723PB-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA723PB-33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
重量(g)
初期設定トルク(N・m)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723PB-33

40~200
141
112
1
PB8314.M1.0Nm

1個

14,286( 15,715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723PB-31,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:0.1-0.5Nm/0.2Nm トルクドライバー(プリセット型)
型式:EA723PB-32,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)
型式:EA723PB-33,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
型式:EA723PB-34,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:1.0-5.0Nm/2.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
型式:EA723PB-35,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:1.0-5.0Nm/3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
型式:EA723PB-36,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:1.0-5.0Nm/5.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/4"DR)プリセット型トルクドライバーEA723PB-31~EA723PB-36の型番EA723PB-33のページです。
型番EA723PB-33に関する仕様情報を記載しております。

(1/4"DR)プリセット型トルクドライバーEA723PB-31~EA723PB-36のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723PB-31
EA723PB-32
EA723PB-34
EA723PB-35
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(cN・m)
全長
(mm)
重量(g) 初期設定トルク(N・m) 型番

13,900円

( 15,290円 )
1個 あり

1日目

10~50125710.2PB8313.M20cNm

14,286円

( 15,715円 )
1個 あり

1日目

40~2001411120.6PB8314.M0.6Nm

14,755円

( 16,231円 )
1個 あり

1日目

100~5001411162PB8314.M2.0Nm

14,755円

( 16,231円 )
1個 あり

1日目

100~5001411163PB8314.M3.0Nm

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました