(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723WA-1~EA723WA-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723WA-1~EA723WA-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,210円
税込単価
18,931円

型式:EA723WA-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤ...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    ±3
  • 空転式/非空転式:
    空転式
  • 負荷方向:
  • 校正証明書:
    なし
  • 差込六角対辺:
    1/4"
  • メーカー:
    東日製作所(TOHNICHI)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723WA-2 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
最小目盛(cN・m)
全長(mm)
重量(g)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723WA-2

4~30
0.2
100
50
RTD30CN

1個

17,210( 18,931円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723WA-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 2 - 15cN_m トルクドライバー(アジャスタブル型
型式:EA723WA-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 4 - 30cN_m トルクドライバー(アジャスタブル型
型式:EA723WA-3,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 10- 60cN_m トルクドライバー(アジャスタブル型
型式:EA723WA-4,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 20-120cN_m トルクドライバー(アジャスタブル型
型式:EA723WA-5,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 60-260cN_m トルクドライバー(アジャスタブル型
型式:EA723WA-6,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:100-500cN_m トルクドライバー(アジャスタブル型

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723WA-1~EA723WA-6の型番EA723WA-2のページです。
型番EA723WA-2に関する仕様情報を記載しております。

(1/4"Hex)アジャスタブル型トルクドライバーEA723WA-1~EA723WA-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723WA-1
EA723WA-3
EA723WA-4
EA723WA-5
EA723WA-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(cN・m)
最小目盛
(cN・m)
全長
(mm)
重量(g) 型番

17,210円

( 18,931円 )
1個 あり

1日目

2~150.110050RTD15CN

17,690円

( 19,459円 )
1個 あり

1日目

10~600.511080RTD60CN

17,970円

( 19,767円 )
1個 あり

1日目

20~1201130160RTD120CN

19,680円

( 21,648円 )
1個 あり

1日目

60~2602150270RTD260CN

23,650円

( 26,015円 )
1個 あり

1日目

100~5005155320RTD500CN

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました