(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.0-8.8N・mトルクドライバー(アジャスタブル)EA723VH-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4.0-8.8N・mトルクドライバー(アジャスタブル)EA723VH-13

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,630円
税込単価
28,193円

型式:EA723VH-13,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイ...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(cN・m):
    400~880
  • 最小目盛(cN・m):
    40
  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    150
  • 校正証明書:
    なし
  • 重量(g):
    200
  • 差込六角対辺:
    1/4"
  • 商品名:
    7400
  • 型番:
    074705
  • メーカー:
    Wera

型番

EA723VH-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723VH-13

1個

25,630( 28,193円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723VH-13,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:4.0 -8.8N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0-8.8N・mトルクドライバー(アジャスタブル)EA723VH-13の型番EA723VH-13のページです。
型番EA723VH-13に関する仕様情報を記載しております。

4.0-8.8N・mトルクドライバー(アジャスタブル)EA723VH-13のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました