(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッティングピンセットEA595AL-16~EA595AL-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA595AL-16
カッティングピンセットEA595AL-16~EA595AL-20 ピンセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,030円
税込単価
9,933円

型式:EA595AL-16,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    特殊形状
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    鋼製
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 全長:
    115mm
  • ハンドル厚み:
    3.0mm
  • 重量(g):
    30
  • ハンドル幅:
    9.8mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA595AL-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA595AL-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端幅(mm)
刃幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595AL-16

8
5.8mm

1個

9,030( 9,933円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA595AL-16,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:115mm カッティングピンセット(カーボン S製)
型式:EA595AL-18,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:115mm カッティングピンセット(カーボン S製)
型式:EA595AL-20,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:115mm カッティングピンセット(カーボン S製)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングピンセットEA595AL-16~EA595AL-20の型番EA595AL-16のページです。
型番EA595AL-16に関する仕様情報を記載しております。

カッティングピンセットEA595AL-16~EA595AL-20のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA595AL-18
EA595AL-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端幅
(mm)
刃幅

9,830円

( 10,813円 )
1個 あり

1日目

3.52.5mm

9,030円

( 9,933円 )
1個 あり

1日目

86.2mm

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました