(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

135mmピンセット(ステンレス製/×4.5ルーペ付)EA595GD-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

135mmピンセット(ステンレス製/×4.5ルーペ付)EA595GD-30

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

型式:EA595GD-30,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    先細りストレート
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • サイズ:
    135×36×16mm
  • 型番:
    1960
  • レンズ材質:
    アクリルレンズ
  • レンズ径:
    30mm
  • 倍率:
    4.5倍
  • メーカー:
    池田レンズ工業
  • ピンセット形状:
    直・鋭

型番

EA595GD-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595GD-30

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA595GD-30,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:135mm ピンセット(ステンレス製/x4.5ルーペ付)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

135mmピンセット(ステンレス製/×4.5ルーペ付)EA595GD-30の型番EA595GD-30のページです。
型番EA595GD-30に関する仕様情報を記載しております。

135mmピンセット(ステンレス製/×4.5ルーペ付)EA595GD-30のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました