(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ピンセット[ステンレス製]EA595AK-160~EA595AK-167

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA595AK-161
精密ピンセット[ステンレス製]EA595AK-160~EA595AK-167 ピンセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

型式:EA595AK-160,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • すべり止め加工有無:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA595AK-161 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA595AK-161 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端タイプ
先端幅(mm)
全長(mm)
形状
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595AK-161

先曲り
2
120
曲・細
2AB

1個

940( 1,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA595AK-160,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:2.0x120mm/ 2A 精密用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595AK-161,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:2.0x120mm/2AB 精密用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595AK-162,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.25x120mm/ 3 精密用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595AK-163,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.25x110mm/3C 精密用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595AK-164,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.20x110mm/ 5 精密用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595AK-165,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.35x120mm/5A 精密用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595AK-166,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.20x115mm/ 7 精密用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595AK-167,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.5x125mm/ AA 精密用ピンセット(ステンレス製)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ピンセット[ステンレス製]EA595AK-160~EA595AK-167の型番EA595AK-161のページです。
型番EA595AK-161に関する仕様情報を記載しております。

精密ピンセット[ステンレス製]EA595AK-160~EA595AK-167のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA595AK-160
EA595AK-162
EA595AK-163
EA595AK-164
EA595AK-165
EA595AK-166
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端タイプ 先端幅
(mm)
全長(mm) 形状 型番

940円

( 1,034円 )
1個 あり

1日目

先細りストレート2120直・細2A

940円

( 1,034円 )
1個 あり

1日目

先細りストレート0.25120直・鋭3

940円

( 1,034円 )
1個 あり

1日目

先細りストレート0.25110直・鋭3C

940円

( 1,034円 )
1個 あり

1日目

先細りストレート0.2110直・鋭5

940円

( 1,034円 )
1個 あり

1日目

先曲り0.35120曲・鋭5A

940円

( 1,034円 )
1個 あり

1日目

先曲り0.2115曲・細7

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました