(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-153~EA595AK-156

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA595AK-153
WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-153~EA595AK-156 ピンセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,120円
税込単価
3,432円

型式:EA595AK-153,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    特殊形状
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • 非磁性機能有無:
    あり
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 形状:
    直・特殊

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA595AK-153 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA595AK-153 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端チップ交換機能有無
先端幅(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595AK-153

なし
5.5
120

1個

3,120( 3,432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA595AK-153,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:120mm/200A WAFER用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595AK-154,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:120mm/200J WAFER用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595AK-155,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:125mm/300A WAFER用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595AK-156,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:125mm/300J WAFER用ピンセット(ステンレス製)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-153~EA595AK-156の型番EA595AK-153のページです。
型番EA595AK-153に関する仕様情報を記載しております。

WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-153~EA595AK-156のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA595AK-154
EA595AK-155
EA595AK-156
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端チップ交換機能有無 先端幅
(mm)
全長(mm)

6,230円

( 6,853円 )
1個 -

3日目

あり6.5120

3,120円

( 3,432円 )
2個 -

3日目

なし9.5125

6,230円

( 6,853円 )
1個 -

3日目

あり9.5125

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました