(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

逆作用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-118・EA595AK-119

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA595AK-118
逆作用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-118・EA595AK-119 ピンセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,440円
税込単価
2,684円

型式:EA595AK-118,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • 非磁性機能有無:
    あり
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 先端幅(mm):
    1.2

型番

EA595AK-118 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA595AK-118 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端タイプ
全長(mm)
形状
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595AK-118

先細りストレート / 逆作用
160
直・細
R218

3個

2,440( 2,684円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA595AK-118,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:160mm/ R218 逆作用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595AK-119,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:155mm/R218B 逆作用ピンセット(ステンレス製)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆作用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-118・EA595AK-119の型番EA595AK-118のページです。
型番EA595AK-118に関する仕様情報を記載しております。

逆作用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-118・EA595AK-119のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA595AK-119
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端タイプ 全長(mm) 形状 型番

2,920円

( 3,212円 )
1個 あり

1日目

先曲り / 逆作用155曲・細R218B

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました