(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-3S~EA595GC-6S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA595GC-3S
2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-3S~EA595GC-6S【2個入り】 ピンセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

型式:EA595GC-3S,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA595GC-3S 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA595GC-3S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
すべり止め加工有無
先端幅(mm)
全長(mm)
型番
重量(g)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595GC-3S

あり
2
125
ATW-S1
31
2本組:直・細、曲・細

1パック

2個入り

350( 385円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA595GC-3S,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:2本組 ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595GC-4S,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:2本組 ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595GC-6S,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:2本組 ピンセット(ステンレス製)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-3S~EA595GC-6Sの型番EA595GC-3Sのページです。
型番EA595GC-3Sに関する仕様情報を記載しております。

2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-3S~EA595GC-6Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA595GC-4S
EA595GC-6S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
すべり止め加工有無 先端幅
(mm)
全長(mm) 型番 重量(g) セット内容

380円

( 418円 )

2個入り

1パック あり

1日目

なし0.5125ATW-S3332本組:直・鋭、曲・鋭

455円

( 501円 )

2個入り

1パック あり

1日目

あり3150ATW-S2432本組:直・細、曲・細

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました