(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ピンセット(非磁性合金製)EA595GM-1~EA595GM-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密ピンセット(非磁性合金製)EA595GM-1~EA595GM-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,200円
税込単価
5,720円

型式:EA595GM-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    非磁性合金
  • 非磁性機能有無:
    あり
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 仕様:
    エポキシカバー付き
  • 材質詳細:
    ANTIMAGN(非磁性合金)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA595GM-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端タイプ
先端幅(mm)
先端厚
全長(mm)
形状
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595GM-6

先曲り
0.17
0.1mm
115
曲・鋭
7

1個

5,200( 5,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA595GM-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.17x0.10x 90mm 精密用ピンセット(非磁性合金
型式:EA595GM-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.17x0.10x 90mm 精密用ピンセット(非磁性合金
型式:EA595GM-2,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.20x0.12x120mm 精密用ピンセット(非磁性合金
型式:EA595GM-5,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.20x0.12x140mm 精密用ピンセット(非磁性合金
型式:EA595GM-6,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.34x0.14x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ピンセット(非磁性合金製)EA595GM-1~EA595GM-6の型番EA595GM-6のページです。
型番EA595GM-6に関する仕様情報を記載しております。

精密ピンセット(非磁性合金製)EA595GM-1~EA595GM-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA595GM-1
EA595GM-2
EA595GM-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端タイプ 先端幅
(mm)
先端厚 全長(mm) 形状 型番

3,700円

( 4,070円 )
1個 あり

1日目

先細りストレート0.170.1mm90直・鋭H

4,400円

( 4,840円 )
1個 あり

1日目

先細りストレート0.20.12mm120直・鋭1

4,700円

( 5,170円 )
1個 あり

1日目

先細りストレート0.20.12mm140直・鋭SS14

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました