(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.1×0.06×110mm精密用ピンセット(ステンレス製)EA595ES-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.1×0.06×110mm精密用ピンセット(ステンレス製)EA595ES-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,150円
税込単価
5,665円

型式:EA595ES-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    先細りストレート
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • 先端幅(mm):
    0.1
  • 先端厚:
    0.06mm
  • 全長(mm):
    110
  • 形状:
    直・鋭
  • 型番:
    5

型番

EA595ES-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595ES-1

1個

5,150( 5,665円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA595ES-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.1x0.06x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.1×0.06×110mm精密用ピンセット(ステンレス製)EA595ES-1の型番EA595ES-1のページです。
型番EA595ES-1に関する仕様情報を記載しております。

0.1×0.06×110mm精密用ピンセット(ステンレス製)EA595ES-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました