(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6本組[+-]ドライバー(ケース付)EA561PA-101

6本組[+-]ドライバー(ケース付)EA561PA-101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,816円
税込単価
10,798円

型式:EA561PA-101,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドラ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+) / マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1 / No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    4 / 5.5 / 6.5
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm):
    0.6 / 0.8 / 1
  • 軸長(mm):
    80~150
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    なし
  • メーカー:
    PB SWISS TOOLS
  • メーカー型番:
    ESCOオリジナルセット品
  • ケースサイズ:
    240×48×315mm
  • 工具袋:
    サイズ:310×150(H)mm、ナイロン製
  • セット内容:
    6本組

型番

EA561PA-101 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA561PA-101

1個

9,816( 10,798円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA561PA-101,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:6本組+ -ドライバー(ケース付)

カタログ

 

EA561PA-101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組[+-]ドライバー(ケース付)EA561PA-101の型番EA561PA-101のページです。
型番EA561PA-101に関する仕様情報を記載しております。

6本組[+-]ドライバー(ケース付)EA561PA-101のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました