(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E4~E8/5本組[E-Torx]BOXドライバーセットEA565CT-1

E4~E8/5本組[E-Torx]BOXドライバーセットEA565CT-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,220円
税込単価
4,642円

型式:EA565CT-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    トルクス
  • 先端サイズ・トルクス:
    E5 / E6 / E4 / E7 / E8
  • 全長(mm):
    約260
  • 軸長(mm):
    約150
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    なし
  • 入数:
    5本
  • E-TORX:
    E4:約3.7mm、E5:約4.3mm、E6:約5.4mm、E7:約5.9mm、E8:約7.3mm

型番

EA565CT-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA565CT-1

1個

4,220( 4,642円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA565CT-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:E4-E8/5本組 E-TORX BOXドライバーセット

カタログ

 

EA565CT-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E4~E8/5本組[E-Torx]BOXドライバーセットEA565CT-1の型番EA565CT-1のページです。
型番EA565CT-1に関する仕様情報を記載しております。

E4~E8/5本組[E-Torx]BOXドライバーセットEA565CT-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました