(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

残留塩素計[遊離塩素用]EA776C-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

残留塩素計[遊離塩素用]EA776C-1A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,340円
税込単価
81,774円

型式:EA776C-1A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:残留塩素計...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水質計
  • 測定範囲(mg/L):
    0.00~5.00(粉末試薬)/0.00~2.00(錠剤試薬)
  • 用途:
    水質調査
  • 水質計特長:
    残留塩素測定
  • 付属品:
    測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース
  • 精度:
    ±0.03mg/L(±測定値の3%)
  • サイズ:
    102.5(W)×50.5(D)×142.5(H)mm
  • 使用温度:
    0~50℃(相対湿度100%以下)
  • 分解能:
    0.01mg/L
  • 自動電源オフ:
    15分間の未使用後
  • 重量:
    380g
  • 測定原理:
    DPD試薬を利用した吸光光度法
  • 電源:
    1.5V単三アルカリ電池×3個(付属)(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
  • メーカー:
    ハンナインスツルメンツ
  • 型番:
    HI97701C
  • 液晶画面:
    128×64ピクセルバックライト付
  • 防水機能:
    本体ケースはIP67(浸漬や水没には対応していません)
  • 発光源:
    LED(525nm)
  • 帯域通過フィルター:
    帯域幅:8nm、波長精度:±1.0nm
  • 受光部:
    シリコンフォトセル
  • データ保存:
    自動で50データまで

型番

EA776C-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA776C-1A

1個

74,340( 81,774円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA776C-1A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:残留塩素計 遊離塩素用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

残留塩素計[遊離塩素用]EA776C-1Aの型番EA776C-1Aのページです。
型番EA776C-1Aに関する仕様情報を記載しております。

残留塩素計[遊離塩素用]EA776C-1Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました