(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA560PE-540
(+-)ドライバーセット EA560PE530/540 ドライバー

(+-)ドライバーセット EA560PE530/540 EA560PE-540

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,020円
税込単価
4,422円

型式:EA560PE-530,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA560PE-540 解除

Loading...

EA560PE-540 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
軸長(mm)
メーカー型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA560PE-540

No.2
6.5
1
140 ~ 150
PB8262.CN
-

1個

4,020( 4,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA560PE-530,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:2本組 + -ドライバー
型式:EA560PE-540,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:2本組 + -ドライバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EA560PE-540で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(+-)ドライバーセット EA560PE530/540の型番EA560PE-540のページです。
型番EA560PE-540に関する仕様情報を記載しております。

(+-)ドライバーセット EA560PE530/540のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA560PE-530
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚
(mm)
軸長
(mm)
メーカー型番 重量(g)

3,360円

( 3,696円 )
1個 あり

1日目

No.15.50.8120 ~ 130PB8261.CN130

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました