(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[防水型]溶存酸素計EA776BE-41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[防水型]溶存酸素計EA776BE-41

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,270円
税込単価
35,497円

型式:EA776BE-41,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:防水型 ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水質計
  • 測定範囲(%):
    0.0~200.0(溶存酸素)
  • 測定範囲(mg/L):
    0.00~20.00(溶存酸素)
  • 用途:
    水質調査
  • 水質計特長:
    簡易水質検査キット
  • 精度:
    溶存酸素:±2%FS、温度:±1℃
  • サイズ:
    40(W)×48(D)×185(H)mm
  • サンプリング:
    約3回/秒
  • 使用温湿度:
    0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 保存温湿度:
    0~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 分解能:
    溶存酸素:0.01mg/L、温度:0.1℃
  • 材質:
    樹脂
  • 校正:
    不可
  • 機能:
    オートロック、バックライト、係数補正可能:大気圧(700~1400)/塩分(0.0~40.0g/L)、オートパワーオフ
  • 測定範囲詳細:
    温度:0~60℃
  • 重量:
    約130g(電池含む)
  • 電池寿命:
    約120時間(アルカリ電池使用時)
  • 電源:
    単4電池×1本(別売)
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)
  • 型番:
    DO-1000PE
  • オートパワーオフ:
    約20分(解除不可)
  • 付属:
    溶存酸素計用電解液、スポイト、ダイヤフラム付きヘッド
  • 防塵・防水:
    IP67準拠

型番

EA776BE-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA776BE-41

1個

32,270( 35,497円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA776BE-41,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:防水型 溶存酸素計

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防水型]溶存酸素計EA776BE-41の型番EA776BE-41のページです。
型番EA776BE-41に関する仕様情報を記載しております。

[防水型]溶存酸素計EA776BE-41のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました