(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ200-350mmLPガス残量チェッカーEA710BS-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Φ200-350mmLPガス残量チェッカーEA710BS-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,350円
税込単価
12,485円

型式:EA710BS-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:φ200-...

詳細情報を確認する

  • 対象ガス:
    LPガス
  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 電源:
    9V電池×1個(付属)
  • 材質:
    樹脂
  • 重量(g):
    99
  • 稼働時間:
    約30時間
  • サイズ(W×D×H)mm:
    146×46×30
  • 対応ボンベ径:
    Φ200~350mm
  • 対応ボンベ素材:
    スチール、アルミニウム
  • 保管環境温度:
    -10~70℃
  • 動作環境温度:
    0~40℃

型番

EA710BS-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA710BS-1

1個

11,350( 12,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA710BS-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:φ200-350mm LPガス残量チェッカー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ200-350mmLPガス残量チェッカーEA710BS-1の型番EA710BS-1のページです。
型番EA710BS-1に関する仕様情報を記載しております。

Φ200-350mmLPガス残量チェッカーEA710BS-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました