(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ステンレステープ]巻尺EA720LK-10~EA720LK-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA720LK-10
[ステンレステープ]巻尺EA720LK-10~EA720LK-50 マキジャク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,540円
税込単価
4,994円

型式:EA720LK-10,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 10m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型巻尺
  • テープ幅(mm):
    13
  • 455mmピッチ表示:
  • JIS規格:
    なし
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質1:
    ボディ:ABS樹脂
  • 測定開始位置:
    B

型番

EA720LK-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA720LK-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720LK-10

10

1個

4,540( 4,994円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720LK-10,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 10m 巻尺(ステンレステープ)
型式:EA720LK-15,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 15m 巻尺(ステンレステープ)
型式:EA720LK-20,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 20m 巻尺(ステンレステープ)
型式:EA720LK-25,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 25m 巻尺(ステンレステープ)
型式:EA720LK-30,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 30m 巻尺(ステンレステープ)
型式:EA720LK-50,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 50m 巻尺(ステンレステープ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレステープ]巻尺EA720LK-10~EA720LK-50の型番EA720LK-10のページです。
型番EA720LK-10に関する仕様情報を記載しております。

[ステンレステープ]巻尺EA720LK-10~EA720LK-50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA720LK-15
EA720LK-20
EA720LK-25
EA720LK-30
EA720LK-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ長さ
(m)

5,490円

( 6,039円 )
1個 あり

1日目

15

6,120円

( 6,732円 )
1個 あり

1日目

20

6,940円

( 7,634円 )
1個 あり

1日目

25

10,120円

( 11,132円 )
1個 あり

2日目

30

14,650円

( 16,115円 )
1個 あり

2日目

50

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました