(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

測量テープ EA720MC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA720MC-95
測量テープ EA720MC テープ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,570円
税込単価
5,027円

型式:EA720MC-100,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型巻尺
  • テープ幅(mm):
    60
  • 455mmピッチ表示:
  • JIS規格:
    JIS1級
  • 材質:
    ガラス繊維
  • 厚さ:
    0.7mm
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA720MC-95 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA720MC-95 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
型番
裏面仕様(アカシロ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720MC-95

5
SYR-05K
1m

1個

4,570( 5,027円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720MC-100,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx10m 測量テープ
型式:EA720MC-102,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx20m 測量テープ
型式:EA720MC-103,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx30m 測量テープ
型式:EA720MC-105,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx50m 測量テープ
型式:EA720MC-85,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx 5m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
型式:EA720MC-90,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx10m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
型式:EA720MC-95,エスコ大分類:測定工具,商品名: 60mmx 5m 測量テープ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測量テープ EA720MCの型番EA720MC-95のページです。
型番EA720MC-95に関する仕様情報を記載しております。

測量テープ EA720MCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA720MC-100
EA720MC-102
EA720MC-103
EA720MC-105
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ長さ
(m)
型番 裏面仕様(アカシロ)

8,750円

( 9,625円 )
1個 -

6日目

10SYR-10K1m

16,840円

( 18,524円 )
1個 -

6日目

20SYR-20K1m

23,541円

( 25,895円 )
1個 -

6日目

30SYR-30K1m

37,336円

( 41,070円 )
1個 -

6日目

50SYR-50K1m

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました