(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13mm×100m巻尺(ステンレステープ)EA720LJ-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

13mm×100m巻尺(ステンレステープ)EA720LJ-100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,910円
税込単価
46,101円

型式:EA720LJ-100,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型巻尺
  • テープ長さ(m):
    100
  • テープ幅(mm):
    13
  • 455mmピッチ表示:
  • JIS規格:
    なし
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質1:
    ボディ:ABS樹脂
  • 測定開始位置:
    B

型番

EA720LJ-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720LJ-100

1個

41,910( 46,101円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720LJ-100,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx100m 巻尺(ステンレステープ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13mm×100m巻尺(ステンレステープ)EA720LJ-100の型番EA720LJ-100のページです。
型番EA720LJ-100に関する仕様情報を記載しております。

13mm×100m巻尺(ステンレステープ)EA720LJ-100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました