(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

測量テープ(スタンド付)EA720MA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA720MA-91
測量テープ(スタンド付)EA720MA テープ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,400円
税込単価
14,740円

型式:EA720MA-91,エスコ大分類:測定工具,商品名:60mmx 10m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型巻尺
  • テープ幅(mm):
    60
  • 455mmピッチ表示:
  • JIS規格:
    JIS1級
  • 材質:
    ガラス繊維
  • 材質1:
    ケース:ABS樹脂
  • テープ厚み:
    0.7mm
  • タテ目盛:
    20cmアカシロ
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)

(i)ご注意

  • 事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA720MA-91 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA720MA-91 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
重量
型番
本体サイズ(W×D×H)
ヨコ目盛
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720MA-91

10
1.25㎏
KM06-10P
170×230×120mm
20cmアカシロ

1個

13,400( 14,740円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720MA-91,エスコ大分類:測定工具,商品名:60mmx 10m 測量テープ(スタンド付)
型式:EA720MA-92,エスコ大分類:測定工具,商品名:60mmx 20m 測量テープ(スタンド付)
型式:EA720MA-93,エスコ大分類:測定工具,商品名:60mmx 30m 測量テープ(スタンド付)
型式:EA720MA-95,エスコ大分類:測定工具,商品名:60mmx 50m 測量テープ(スタンド付)

(i)ご注意

  • 事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測量テープ(スタンド付)EA720MAの型番EA720MA-91のページです。
型番EA720MA-91に関する仕様情報を記載しております。

測量テープ(スタンド付)EA720MAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA720MA-92
EA720MA-93
EA720MA-95
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ長さ
(m)
重量 型番 本体サイズ(W×D×H) ヨコ目盛

21,216円

( 23,338円 )
1個 あり

2日目

202.14kgKM06-20K260×180×120mm1mアカシロ

30,315円

( 33,347円 )
1個 あり

2日目

302.87㎏KM06-30K295×205×120mm1mアカシロ

42,880円

( 47,168円 )
1個 あり

1日目

504.2kgKM06-50K345×230×120mm1mアカシロ

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました