(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーン式風速・風量計EA739AF-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベーン式風速・風量計EA739AF-21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,620円
税込単価
87,582円

型式:EA739AF-21,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ベーン式...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    風速計
  • 測定風速範囲(m/s):
    0.6~50
  • 分解能(m/s):
    0.1
  • 測定項目:
    風速 / 風量
  • 付属品:
    Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース
  • 電源:
    単3電池(1.5V)×3本(付属)
  • サイズ:
    65×32×154mm
  • 重量:
    250g
  • 色:
    黒/オレンジ
  • 電池寿命:
    12時間
  • メーカー型番:
    0563 4401(testo 440)
  • インターフェイス:
    Bluetooth、USB
  • 動作温度:
    -20~50℃
  • 保管温度:
    -20~50℃
  • 精度:
    ±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)、±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)
  • メーカー:
    テストー(testo)

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番

EA739AF-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA739AF-21

1個

79,620( 87,582円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA739AF-21,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ベーン式風速_風量計

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーン式風速・風量計EA739AF-21の型番EA739AF-21のページです。
型番EA739AF-21に関する仕様情報を記載しております。

ベーン式風速・風量計EA739AF-21のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました